Unsere Marken

APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8 IEC C13 und 1 IEC C19-Stecker, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200I

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt):

notification_ok
notification_ok
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Onlineshops
arrow2_down

Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 2200VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8 IEC 320 C13 und ein IEC 320 C19-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
AusführungNicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Laufzeit für Last
W
information_circle
Geben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
Min. – Max.: 198-1980 W
Max. verwendete Kapazität
information_circle
Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird.
Haupteingangsspannung230 V
Weitere Eingangsspannung220 V
240 V
Hauptausgangsspannung230 V
Nennleistung in W1980 W
Nennleistung in VA2200 VA
Input Connection TypeIEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A Britisch
output connection type8 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
1 IEC 320 C19
Nummer der Rack-Einheit0U
Anzahl von Kabeln1
BatterietypBleisäurebatterie
gelieferte AusrüstungUSB-Kabel
Dokumentations-CD
Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule0
redundantNo
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe43,5 cm
Breite19,7 cm
Tiefe54,4 cm
Produktgewicht48,8 kg
MontageortFront
MontagepräferenzNo preference
MontagevarianteNicht rackmontiert
zwei Pfosten montierbar0
USB-kompatibelYes
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
Netzwerkfrequenz50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Ausgang
OberschwingungenLess than 5 % at full load
Maximal konfigurierbare Leistung in VA2200 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)1980 W
UmschaltzeitTypisch 6 ms, maximal 10 ms
TopologieLine interactive
WellentypSinuswelle
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert
57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert
Konformität
ProduktzertifizierungenCE
EAC
RCM
VDE
NormenEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Umgebung
Geräuschpegel45 dBA
Wärmeableitung275 Btu/h
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Schutzart (IP)IP20
Relative Feuchtigkeit0…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 %
Batterien und Überbrückungszeit
LaufzeitView Runtime Graphaction_new_window
EffizienzView Efficiency Graphaction_new_window
zusätzliche InformationenKonfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Extendable Run Time0
Vorinstallierte Batterien0
Leere Batterieschächte0
typische Ladedauer3 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)1
Batterielebensdauer3…5 Jahre
ErsatzbatterieRBC55action_new_window
Batterieleistung in VAH783 VAh Laufzeit
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint?260 W rated
Kommunikation & Management
AlarmfunktionAlarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
AlarmfunktionMultifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Notfall Ausschaltung (EPO)Ja
freie Steckplätze1
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung365 J
FilterungVollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtPCE
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe69,900 cm
VPE 1 Breite76,200 cm
VPE 1 Länge38,100 cm
VPE 1 Gewicht61,900 kg
VPE 2 ArtP12
VPE 2 Menge3
VPE 2 Höhe83,000 cm
VPE 2 Breite80,000 cm
VPE 2 Länge120,000 cm
VPE 2 Gewicht394,800 kg
SCC14731304274025
Vertragliche Gewährleistung
Garantie3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Green premium brand logo
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Ressourcenleistung

Energieeffizientes Produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Umweltproduktdeklaration

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Circular Econmomy-Eignung

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.