


APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Tower, 120V, 8 NEMA 5-15R-Stecker, SmartConnect Port+SmartSlot, akustischer Alarm deaktiviert, AVR, LCD
SMT1500CX413
1500VA/1000W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang.
Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP & Desktops in Unternehmen, POS-Kassensysteme im Einzelhandel.
Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung.
Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Business Edition.
Beschreibung
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1500VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen NEMA 5-15P-Eingang und 8 NEMA 5-15R-Ausgangsstecker. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.
Spezifikationen
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 100-1000 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 120 V |
Weitere Eingangsspannung | 110 V |
Hauptausgangsspannung | 120 V |
Nennleistung in W | 1000 W |
Nennleistung in VA | 1440 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 8 NEMA 5-15R |
Kabellänge | 1,83 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
---|---|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Produkt Unterkategorie (Web) | Cloud-enabled monitoring |
redundant | No |
Varianten-Option | Akustischer alarm ist deaktiviert (kann vom benutzer reaktiviert werden) |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 21,9 cm |
Breite | 17,1 cm |
Tiefe | 43,9 cm |
Produktgewicht | 24,6 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | Yes |
Eingangsspannungsgrenzen | 75 - 154 V einstellbar |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Oberschwingungen | Less than 5 % |
---|---|
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1440 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 1000 W |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert |
Produktzertifizierungen | cULus ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|
Geräuschpegel | 45 dBA |
---|---|
Wärmeableitung | 140 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Extendable Run Time | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Batterieleistung in VAH | 408 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 136 W rated |
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
Notfall Ausschaltung (EPO) | Optional |
freie Steckplätze | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 680 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 21,9 cm |
VPE 1 Breite | 43,9 cm |
VPE 1 Länge | 17,1 cm |
VPE 1 Gewicht | 24,6 kg |
Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.