



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Rackmontage 2HE, 120V, 6 NEMA 5-15R-Stecker, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1000RM2U
Eingestellt am:02 März 2023
Der Service wird eingestellt am:30 April 2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Kompatible Software
Beschreibung
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1000VA, 2HE USV mit Rackmontage liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen NEMA 5-15P-Eingang und 6 NEMA 5-15R-Ausgangsstecker. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.
Spezifikationen
Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 70-700 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 120 V |
Hauptausgangsspannung | 120 V |
Nennleistung in W | 700 W |
Nennleistung in VA | 1000 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Nummer der Rack-Einheit | 2U |
Kabellänge | 2,44 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rackmontierte Trageschienen Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 USB-Kabel |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
---|---|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 8,9 cm |
Breite | 43,2 cm |
Tiefe | 45,7 cm |
Produktgewicht | 28,18 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Gestellmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | Yes |
Eingangsspannungsgrenzen | 75 - 154 V einstellbar 82 - 144 V |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Scheitelfaktor | Up to 5 : 1 |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 700 W |
Umschaltzeit | Typisch 4 ms, maximal 8 ms |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert |
Produktzertifizierungen | CSA |
---|---|
Equipment protection policy | Lebenslang : 150000 US$ |
Geräuschpegel | 45 dBA |
---|---|
Wärmeabgabe | 56 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Extendable Run Time | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 4…6 Jahre |
Ersatzbatterie | APCRBC157 |
Batterieleistung in VAH | 336 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 112 W rated |
Bedienfeld | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
Notfall Ausschaltung (EPO) | Optional |
freie Steckplätze | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 459 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 25,1 cm |
VPE 1 Breite | 60,3 cm |
VPE 1 Länge | 59,4 cm |
VPE 1 Gewicht | 31,45 kg |
Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SMT1000RM2U wird ersetzt durch: