




APC Smart-UPS C 3000VA, Rackmontage, LCD, 230 V
SMC3000RMI2U
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Kompatible Software
Beschreibung
Diese APC Smart-UPS wurde für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten. Diese Line-Interactive 2HE-Rackmount-USV mit einer Leistung von 3 kVA liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromausfällen. Die USV wird mit einem IEC 320 C20 Eingang, 8x IEC 320 C13 und 1x IEC 320 C19 Ausgängen und 2x IEC Überbrückungskabel geliefert. Die Smart-UPS C verfügt über eine intuitive grafische LCD-Schnittstelle. Diese USV verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie geschützt. Diese ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die Ersatzbatterie von APC hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht zur Verwendung von Verbrauchern geeignet.
Spezifikationen
Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 210-2100 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 230 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Nennleistung in W | 2100 W |
Nennleistung in VA | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C20 |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken 1 IEC 320 C19 |
Nummer der Rack-Einheit | 2U |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen USB-Kabel |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
---|---|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Produkt Unterkategorie (Web) | Entry level |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 8,9 cm |
Breite | 48 cm |
Tiefe | 67 cm |
Produktgewicht | 41 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Gestellmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | Yes |
Eingangsspannungsgrenzen | 180...287 V |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Oberschwingungen | Less than 5 % |
---|---|
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 3000 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 2100 W |
Umschaltzeit | 8 ms typisch : 10 ms maximal |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz synchronisiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE EAC GOST IRAM SABS VDE |
---|---|
Beschriftung | GS-Zeichen |
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Geräuschpegel | 42 dBA |
---|---|
Wärmeableitung | 81 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Extendable Run Time | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Ersatzbatterie | APCRBC151 |
Batterieleistung in VAH | 490 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 163 W rated |
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
freie Steckplätze | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 300 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 25,4 cm |
VPE 1 Breite | 98 cm |
VPE 1 Länge | 60 cm |
VPE 1 Gewicht | 50,9 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.