

Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
Anzahl der Kabel | 1,0 |
---|---|
Batterietyp | VRLA |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 207 cm |
Breite | 86,4 cm |
Tiefe | 90,2 cm |
Produktgewicht | 1568,18 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Akkublöcke pro Reihe | 32 |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Akkuhersteller | Power Battery |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batteriespannung | 192V |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 221 cm |
VPE 1 Breite | 106,7 cm |
VPE 1 Länge | 106,7 cm |
VPE 1 Gewicht | 1613,64 kg |
VPE 3 Menge | 2 |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.