




APC USV-Steckdosenleiste, IEC C14 mit Verriegelung auf 4 Schutzkontakt Steckdosen (CEE 7/3), 230 V Deutschland
PZ42IZ-GR
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 locking plug |
---|---|
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 4 cm |
Breite | 4,468 cm |
Tiefe | 28,5 cm |
Produktgewicht | 0,36 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Eingangsleistung | 2500 W |
Schaltstromleistung | 10 A |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 10 A |
Anzahl an Steckdosen | 4 |
---|---|
Steckdosenstandard | Schuko CEE 7 |
Produktzertifizierungen | CE |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 4,8 cm |
VPE 1 Breite | 31 cm |
VPE 1 Länge | 13 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,45 kg |
VPE 2 Menge | 6 |
VPE 2 Höhe | 279,40 mm |
VPE 2 Breite | 152,40 mm |
VPE 2 Länge | 330,20 mm |
VPE 2 Gewicht | 2,93 kg |
VPE 3 Menge | 378 |
SCC14 | 10731304336263 |
Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.