

APC-Ableitermodul für analoge Telefonleitungen, austauschbar, 1 HE, Verwendung mit rackmontiertem Baugruppenträger PRM4 oder PRM24
PTEL2R
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
---|---|
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 4,4 cm |
Breite | 1,9 cm |
Tiefe | 6,9 cm |
Produktgewicht | 0,02 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Anzahl an Steckdosen | 1 |
---|
Produktzertifizierungen | cUL-anerkannt CE |
---|---|
Normen | UL 497A |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -15…45 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…3048,00 m |
Geschützte Leitung | Analoge (4-adrige) doppelleitung |
---|---|
Antwortzeit (ns) NM | 1 ns Gleichtakt |
peak current | 0,25 kA Gleichtakt 0,2 kANormalmodus |
Datenleitungsschutz | Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ45-Stecker) |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 9,906 cm |
VPE 1 Breite | 3,302 cm |
VPE 1 Länge | 9,525 cm |
VPE 1 Gewicht | 45 g |
VPE 2 Menge | 96 |
VPE 2 Höhe | 206,38 mm |
VPE 2 Breite | 412,75 mm |
VPE 2 Länge | 638,18 mm |
VPE 2 Gewicht | 6,70 kg |
VPE 3 Menge | 28 |
SCC14 | 30731304202852 |
Garantie | Produkt-Lebensdauer |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Bleifrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.