




APC Essential SurgeArrest 5 Ausgänge Schwarz 230V Deutschland
PME5B-GR
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
Dieses Produkt ist Teil der SurgeArrest Essential Familie. Er verfügt über fünf überspannungsgeschützte Steckdosen mit einer Leistung von 680 Joule. Der PME5B-GR verfügt außerdem über EMI- und RFI-Filter, die vor Datenfehlern und Tastaturproblemen aufgrund von elektrischen Störungen schützen. Die Abmessungen betragen 4 x 30,4 x 6,3 cm und das Gewicht 0,47 kg. Die APC SurgeArrest Essential Serie stellt die erste Stufe des Überspannungsschutzes dar, die bei jedem Computer und jeder Haushaltselektronik vorhanden sein sollte.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Main Input Voltage | 220 V 230 V 240 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
Kabellänge | 1,52 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 4 cm |
Breite | 30,4 cm |
Tiefe | 6,3 cm |
Produktgewicht | 0,47 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Eingangsleistung | 2300 W |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltstromleistung | 10 A |
Anzahl an Steckdosen | 5 |
---|---|
Steckdosenstandard | Schuko CEE 7 |
Produktzertifizierungen | CE |
---|---|
Beschriftung | CE-Kennzeichnung |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Antwortzeit (ns) NM | 1 ns Gleichtakt |
---|---|
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz) | 45 dB |
peak current | 15 kANormalmodus |
Überspannung Einschätzung | 680 J |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 5 cm |
VPE 1 Breite | 12 cm |
VPE 1 Länge | 36,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,551 kg |
VPE 2 Art | BB1 |
VPE 2 Menge | 12 |
VPE 2 Höhe | 27,5 cm |
VPE 2 Breite | 30 cm |
VPE 2 Länge | 39 cm |
VPE 2 Gewicht | 7,14 kg |
SCC14 | 10731304347030 |
Garantie | 18 Monate |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.