


APC-Ableitermodul für digitale Telefonleitung (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), austauschbar, 1 HE, für PRM4, PRM24
PDIGTR
Eingestellt am:21 September 2021
Der Service wird eingestellt am:05 März 2022
Für das Produkt PDIGTR gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
---|---|
gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 4,4 cm |
Breite | 1,9 cm |
Tiefe | 6,9 cm |
Produktgewicht | 0,02 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Anzahl an Steckdosen | 1 |
---|
Produktzertifizierungen | cUL-anerkannt CE VDE |
---|---|
Normen | UL 497A |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -15…45 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…3048,00 m |
Geschützte Leitung | 1-8 |
---|---|
Antwortzeit (ns) NM | 1 ns Gleichtakt |
peak current | 0,25 kA Gleichtakt 0,2 kANormalmodus |
Datenleitungsschutz | RJ45-ISDN/T1-Schutz |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 9,9 cm |
VPE 1 Breite | 3,3 cm |
VPE 1 Länge | 9,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,05 kg |
SCC14 | 30731304203378 |
Garantie | Produkt-Lebensdauer |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Bleifrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.