

Easy MDC Basisgehäuse-Konfiguration (geschlossenes 42HE Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energiezähler, lokales Management, EFC, Beleuchtung)
EMDC42U6KP2
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Höhe | 2020 mm |
---|---|
Breite | 600 mm |
Tiefe | 1200 mm |
Nummer der Rack-Einheit | 42U |
Produktgewicht | 198 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Montagepräferenz | No preference |
inklusive Anreihung | No |
permanente zulässige Last | 600 kg dynamisch 1200 kg statisch |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 2180 mm |
VPE 1 Breite | 1400 mm |
VPE 1 Länge | 800 mm |
VPE 1 Gewicht | 265 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.