



APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, Batterie 12V, 7.0Ah
BE650G2-SP
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Kompatible Software
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 40-400 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V |
Nennleistung in W | 400 W |
Nennleistung in VA | 650 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
output connection type | 6Schuko CEE 7 2Schuko CEE 7 Spitze |
Kabellänge | 1,83 m |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 12 cm |
Breite | 13 cm |
Tiefe | 36,5 cm |
Produktgewicht | 4 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | Yes |
Netzwerkfrequenz | 47–63 Hz |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 180 - 266 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 6 A |
Schaltstromleistung | 10 A |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 400 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 47 - 63 Hz synchronisiert 50/60 Hz +/- 1 Hz nicht synchronisiert |
Topologie | Standby |
Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
Wirkungsgrad | 80 % (Volllast) |
Startpunkt Diagramm | 40 |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 650 VA |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Produktzertifizierungen | CE EAC |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Equipment protection policy | Lebenslang : 100000 £ |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…90 % |
Aufstellungshöhe | 0 - 3000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…4572,00 m |
Geräuschpegel | 45 dBA |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 16 h |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität | 7,0 AH |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 5 W rated |
Batterieleistung in VAH | 75 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 2…5 Jahre |
Ersatzbatterie | APCRBC110 |
Extendable Run Time | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Alarmfunktion | LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen |
Überspannung Einschätzung | 310 J |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 19 cm |
VPE 1 Breite | 44,1 cm |
VPE 1 Länge | 18,6 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,5 kg |
SCC14 | 10731304347245 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenRessourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.