






+ 4
Vertikaler Abluftkanal [VED] für 750 mm breite Langstrecke/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse
AR7754
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Das vertikale Abluftkanalsystem (VED) für NetShelter SX ist eine kostengünstige und einfach zu installierende Lösung, die oben auf den NetShelter Gehäusen montiert wird, um warme Abluft zu Raumkühlsystemen zu führen. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
geliefertes Zubehör | Verbindungselemente Platten mit Zugangsöffnungen Schaumdichtungsstreifen Installationsanleitung Montagezubehör Versiegelungs-Kit für hintere Tür und Unterseite Hardware zur Deckenbefestigung Dach |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Tiefe | 43,9 cm |
Höhe | 152,4 cm |
Produktgewicht | 24,69 kg |
Breite | 72 cm |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 19 cm |
VPE 1 Breite | 86,4 cm |
VPE 1 Länge | 91,4 cm |
VPE 1 Gewicht | 33,78 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.