

Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter
AR4701
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Das Staubfilterset für den NetShelter CX ermöglicht den Schutz des Gehäuses vor eindringenden Staubpartikeln aus der Luft. Das netzartige Kunststoffmaterial der Filter ist waschbar und lässt sich einfach ein- und ausbauen. Mit dem Staubfilterset kann die Schutzklasse des NetShelter CX von IP44 auf IP54 erhöht und die Risiken der Verunreinigung mit Staubpartikeln wie Überhitzung, Systemausfälle und permanenter Datenverlust reduziert werden. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
gelieferte Ausrüstung | Installationsanleitung Montagezubehör Metallfilter untere Kassetten Waschbare Filter für untere Kassetten |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Tiefe | 2,5 cm |
Höhe | 45 cm |
Produktgewicht | 0,14 kg |
Breite | 6 cm |
Produktzertifizierungen | TAA-Konformität |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 70 cm |
VPE 1 Breite | 16 cm |
VPE 1 Länge | 16 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,499 kg |
Garantie | 2 Jahre (Produktionsmängel) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.