






+ 5
NetShelter SX, 45HE, 750 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen
AR3155
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
Dieses Gehäuse wurde entwickelt, um den aktuellen IT-Markttrends und Anwendungen gerecht zu werden, die von High Density Computing und Networking bis hin zu Broadcast und Audio-Video reichen. Die Rackhöhe beträgt 45 HE, 750 mm Breite x 1070 mm Tiefe. Es bietet eine zuverlässige Rack-Montageumgebung für unternehmenskritische Geräte.
Spezifikationen
Ausführung | This enclosure is designed to meet current IT market trends and applications ranging from high density computing and networking to broadcast and audio-video. The rack height is 45U, 750mm Wide x 1070mm Deep . It provides a reliable rack-mounting environment for mission-critical equipment. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Nummer der Rack-Einheit | 45 HE |
---|---|
geliefertes Zubehör | Verbindungselemente Schlüssel Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern Ausgleichsfüße Montagezubehör Vorinstallierte Rollen Seitliche Ablenkbleche |
Höhe | 212,4 cm |
---|---|
Breite | 75 cm |
Tiefe | 107 cm |
Produktgewicht | 155 kg |
Farbe | Schwarz |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Max. Montagetiefe | 91,49 cm |
Minimale Montagetiefe | 26,19 cm |
Rack-Breite | 19" |
Materialien, die in Kontakt mit Flüssigkeit geraten | 14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Bodensäule 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile |
permanente zulässige Last | 1020,58 kg dynamisch 1700,97 kg statisch |
Normen | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 224 cm |
VPE 1 Breite | 132 cm |
VPE 1 Länge | 85 cm |
VPE 1 Gewicht | 172,3 kg |
Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.