






+ 35
NetShelter SV, 48 HE, 800 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen
AR2587
Für das Produkt AR2587 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Breite, tiefe und hohe Universal-IT-Gehäuse mit erweiterten Optionen für Kabelmanagement für Server- und Netzwerkapplikationen mit höherer Leistungsdichte. Enthält vertikale 1-HE-Einschübe neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1-HE-Zubehör ersetzt werden. Die Gehäuse sind tiefer, weil entweder mehr Raum für die Systeme oder ein einfacheren Zugang zur Rückseite des Gehäuses erforderlich ist. 48 HE Bauhöhe für Bereiche mit höheren Decken, die mehr HE pro Gehäuse erlauben. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Nummer der Rack-Einheit | 48 HE |
---|---|
geliefertes Zubehör | Verbindungselemente Türen Schlüssel Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern Ausgleichsfüße Montagezubehör Vorinstallierte Rollen 4 x Schraubklammern nach unten Dach Seitliche Ablenkbleche Auspackblatt |
Höhe | 232,4 cm |
---|---|
Breite | 80 cm |
Tiefe | 120 cm |
Produktgewicht | 152,8 kg |
Farbe | Schwarz |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Max. Montagetiefe | 91,69 cm |
Minimale Montagetiefe | 16,76 cm |
Rack-Breite | 19" |
Materialien, die in Kontakt mit Flüssigkeit geraten | 14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 18 Messgerät Bodensäule 16 Messgerät Rücktür 19 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile |
permanente zulässige Last | 459,94 kg dynamisch 1000,17 kg statisch |
Normen | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 244,8 cm |
VPE 1 Breite | 90 cm |
VPE 1 Länge | 130 cm |
VPE 1 Gewicht | 174,932 kg |
Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.