



InRow RD, 300 mm, flüssigkeitsgekühlt, 208-230 V, 60 Hz
ACRD200
Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
Nummer der Rack-Einheit | 42U |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Betriebs- und Wartungshandbuch |
Kompressortyp | Scroll |
---|---|
Abluftmuster | Horizontal |
Luftzufuhr | Rückfluss auf rückseite |
Kältemittelfüllung | 2,27 kg |
air flow | 1080,76 l/s |
Kondensat-Pump-Kapazität | 0,01 m3/h |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 199,1 cm |
Breite | 30 cm |
Tiefe | 107 cm |
Produktgewicht | 199,09 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Eingangsleistung | 4600 W |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 60 Hz |
Produktzertifizierungen | cUL-gelistet C-Tick CE UL-gelistet |
---|
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
Steuerungspanel | Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 211,8 cm |
VPE 1 Breite | 113,7 cm |
VPE 1 Länge | 74,6 cm |
VPE 1 Gewicht | 237,27 kg |
VPE 3 Menge | 1 |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile), Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Nicht konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.