


Türpfosten, für 1200–1500 mm Gangbreite
ACDC2405
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
Tiefe | 248,1 cm |
---|---|
Höhe | 31,8 cm |
Produktgewicht | 27,5 kg |
Breite | 47,9 cm |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 27,5 cm |
VPE 1 Breite | 228,5 cm |
VPE 1 Länge | 30,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 26,57 kg |
Garantie | 18 Monate |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Bleifrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.