1 Year Quarterly PM 5X8 for 1 DX Unisplit Ceiling or Wall Mount Unit - Model 0341
WQPMV5X8-UF-45
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt WQPMV5X8-UF-45 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
typ produktu nebo součásti | Maintenance |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.