

(1) Další smluvní návštěva pro preventivní údržbu pro (1) Galaxy IGBT 800 kVA UPS
WPMV-GA-80
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
typ produktu nebo součásti | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Addnl PM Visit UPS |
---|
montážní režim | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Záruka | 18 months |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.