


Počet videí: 3
Modulární baterie a recyklační služba 3 X SYBT5
WMBSYB-MB-T5
Specifikace
Představení | Baterie a recyklační služby pro rychlou a snadnou samoobslužnou výměnu baterie |
---|
hmotnost přístroje | 87,27 kg |
---|
Hmotnost balení (libry) | 96,82 kg |
---|
Záruka | 18 months |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.