

Modular battery replacement service, 2 GVSBTH4LL 9Ah long life for (1) GVS UPS or batt. cabinet
WMBRS2-MB9LL-GVS
Uvedení na trh je plánováno na:listopad 2021
Specifikace
typ produktu nebo součásti | Battery replacement |
---|---|
kompatibilní řada | APC Galaxy VS |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.