MGE Galaxy 5000 20/30/40KVA Emergency Set - Spare Part Kit Level 1
WG5T20-40K-SPL1
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt WG5T20-40K-SPL1 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 4 týdnů |
---|
výška | 66 cm |
---|---|
šířka | 31 cm |
hloubka | 27 cm |
hmotnost přístroje | 8,8 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 80,0 cm |
Package 1 Width | 50,0 cm |
Package 1 Length | 30,0 cm |
Package 1 Weight | 10,977 kg |
Záruka | 1 rok (pouze díly) |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.