


RMA SX 24U 600MM vysoce bezpečná horní deska černá - náhradní díl
WAR7210
Výroba bude ukončena:31 prosinec 2024
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
výška | 2,805 cm |
---|---|
šířka | 89,26 cm |
hloubka | 57,43 cm |
hmotnost přístroje | 5,45 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 10,2 cm |
Šířka balení 1 | 101,6 cm |
Délka balení 1 | 68,6 cm |
Hmotnost balení 1 | 8,129 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.