

(1) Roční servisní plán Advantage Ultra pro (1) Galaxy VX 500 škálovatelný do 1500 kVA UPS
WADVULTRA-VX-55
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
typ produktu nebo součásti | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Ultra |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Hmotnost balení 1 | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.