

(1) Yr Advantage PRO Plan with (1) PM for 1 Air cooled Chiller Model BCEC 0301A - 0401A
WADVPRO-UF-73
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt WADVPRO-UF-73 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
typ produktu nebo součásti | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Hmotnost balení 1 | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.