

(1) Roční servisní plán Advantage Plus pro (1) Symmetra PX UPS 60 kVA 80 nebo 100 rám UPS nebo PDU
WADVPLUS-PX-36
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
typ produktu nebo součásti | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Hmotnost balení 1 | 0,01 kg |
Záruka | 18 months |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.