Power To Controller Box Wire Harness For ACRD100-201 - Spare Part
W0W4442
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt W0W4442 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
výška | 5 cm |
---|---|
šířka | 16 cm |
hloubka | 16 cm |
hmotnost přístroje | 0,05 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16,5 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 419,1 cm |
Package 1 Weight | 0,18 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.