


APC Symmetra RM 2-6 kVA 230 V sada pro připojení kabelů
SYPD9
Specifikace
Představení | Accessory solutions to tailor the Symmetra to meet your specific needs |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Main Output Voltage | 230 V |
---|---|
output connector type | Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) 1 |
počet jednotek rámů | 0U |
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Instalační příručku |
hmotnost přístroje | 1,82 kg |
---|---|
montážní poloha | Zadní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21,8 cm |
Package 1 Width | 13,7 cm |
Package 1 Length | 19,3 cm |
Package 1 Weight | 2,27 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
Bude v souladu - datum bude upřesněno
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.