





APC Symmetra LX – Bateriový modul
SYBT5
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet jednotek rámů | 0U |
---|---|
počet kabelů | 1,0 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Instalační příručku |
Umístění baterií | Interní baterie |
---|---|
Počet bateriových bloků v řetězci | 10 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Předinstalované baterie | 0 |
montáž zařízení | Uzavřený zásobník baterie |
napětí baterie | 120 V |
Počet bateriových modulů | 1 |
výška | 14 cm |
---|---|
šířka | 21 cm |
hloubka | 54,6 cm |
hmotnost přístroje | 29,1 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
certifikace výrobků | CSA |
---|---|
Normy | UL 1778 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
relativní vlhkost | 0…95 % |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…4572,00 m |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 38,5 cm |
Šířka balení 1 | 75 cm |
Délka balení 1 | 28,6 cm |
Hmotnost balení 1 | 32,28 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.