





+ 2
Počet videí: 5
APC SYMMETR A LX – XR RÁM pro osazení 9 baterií do stojanu, 230 V
SYBFXR9RMI
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet jednotek rámů | 13U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Instalační příručku Uživatelská příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 60,2 cm |
šířka | 48,3 cm |
hloubka | 72,6 cm |
hmotnost přístroje | 50,91 kg |
montážní režim | Montáž na rám |
certifikace výrobku | BSMI VCCI VDE |
---|---|
normy | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
relativní vlhkost | 0…95 % |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…4572,00 m |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Umístění baterií | Bateriová skříň |
---|---|
Prázdné pozice baterií | 9 |
Předinstalované baterie | 0 |
Výrobce baterií | Panasonic |
montáž zařízení | Zamykatelná bateriová skříň |
Počet bateriových modulů | 9 |
Hmotnost balení (libry) | 72,73 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 91,4 cm |
Šířka balení 1 | 59,9 cm |
Délka balení 1 | 99,7 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.