

Počet videí: 5
APC Symmetra LX 13U levý boční panel
SYAFSU9L
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet kabelů | 1 |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 58,4 cm |
šířka | 71,1 cm |
hloubka | 5,1 cm |
hmotnost přístroje | 5,4 kg |
montážní režim | Montáž na rám |
Hmotnost balení (libry) | 7,1 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 69,9 cm |
Šířka balení 1 | 82,6 cm |
Délka balení 1 | 11,7 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.