

Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet kabelů | 1 |
---|
barva | Černá Stříbrná |
---|---|
výška | 84,5 cm |
šířka | 48,3 cm |
hloubka | 5,1 cm |
hmotnost přístroje | 4,09 kg |
montážní režim | Montáž na rám |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 90,4 cm |
Package 1 Width | 10,7 cm |
Package 1 Length | 56,1 cm |
Package 1 Weight | 5,45 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.