Naše značky

APC Symmetra LX 13U náhradní dveře

SYAFSU2

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
počet kabelů1
Fyzický
barvaČerná
Stříbrná
výška57,8 cm
šířka48,3 cm
hloubka5,1 cm
hmotnost přístroje2,9 kg
montážní režimMontáž na rám
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)3,7 kg
Výška balení 163,8 cm
Šířka balení 156,1 cm
Délka balení 110,7 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.