

APC Symmetra LX 32U pravý boční panel
SYAFSU12R
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet kabelů | 1 |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 142,2 cm |
šířka | 71,1 cm |
hloubka | 5,1 cm |
hmotnost přístroje | 12,2 kg |
montážní režim | Montáž na rám |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 154,4 cm |
Package 1 Width | 83,8 cm |
Package 1 Length | 11,9 cm |
Package 1 Weight | 15,435 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.