

Symmetra PX 100kW rozšiřitelný na 250kW s přemostěním pro údržbu a rozvody osazenými na pravé straně
SY100K250DR-PD
Specifikace
Představení | Vysoce výkonné 3fázové modulární rozšiřitelné řešení ochrany napájení se špičkovou efektivitou, kapacitou a výkonem pro střední a velká datová střediska a kritická prostředí. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle se dodává do 6 týdnů |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 10000-100000 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 480 V 3 fáze 400 V 3 fáze |
Other Input Voltage | 415 V |
Main Output Voltage | 480 V 3 fáze 400 V 3 fáze |
Other Output Voltage | 415 V |
jmenovitý výkon (W) | 100000 W |
jmenovitý výkon (VA) | 100000 VA |
Output connector type | Připojení na svorkovnici 4žilový (3PH + G) 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) 1 |
typ baterie | VRLA |
součást výrobku | Služba instalace Karta pro správu sítě Služba spouštění Uživatelská příručka |
Přípustná odchylka napětí při přemostění | +/-10 % s možností nastavení +/-4/6/8/10 % |
---|---|
Number of power module free slots | 6 |
Number of power module filled slots | 4 |
Redundant | Yes |
výška | 199,1 cm |
---|---|
šířka | 235 cm |
hloubka | 107 cm |
hmotnost přístroje | 2632,73 kg |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 40...70 Hz auto-snímání |
---|---|
Number of input connectors | 1 Připojení na svorkovnici 4žilový (3PH + G) 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) |
rozsah vstupního napětí | 340...460 V 400 V 408...552 V 480 V |
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW) | 50 kA |
Celkové vstupní harmonické zkreslení | Méně než 5 % pro plnou zátěž |
typ vstupní ochrany | 3pólový jistič |
Load power factor | 0,5 předstih až 0,5 zpoždění |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Max. nastavitelný výkon (W) | 250000 W |
---|---|
harmonické zkreslení | Méně než 2 % |
výstupní frekvence | 50 Hz synchr. se sítí 60 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 60 Hz nesynchr. 50 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz nesynchr. 60 Hz synchr. se sítí |
Topologie | Online s dvojí konverzí |
Druh průběhu | Sinusoida |
tolerance výstupního napětí | +/-1 % staticky a +/-5 % při 100% skokové změně zatížení |
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Provoz při přetížení | 10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 % |
Bypass type | Vestavěný údržbový bypass Vestavěný statický bypass |
účinnost | 96,5 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 500000 VA |
Doba přepnutí | Obvykle 2 ms |
certifikace výrobku | Registrováno cUL Třída Eurobat General Purpose UL listed |
---|---|
normy | CSA C22.2 č.107.3-05 EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-3 FCC část 15 třída A OSHPD VFI-SS-111 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...3333 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…40 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
úroveň hluku | 54 dBA |
Tepelné ztráty | 12378 Btu/h |
stupeň krytí NEMA | NEMA 1 |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 7 |
Prázdné pozice baterií | 6 |
Typická doba nabíjení | 3,5 H |
Počet bateriových modulů | 6 |
napětí baterie | +/-288 V |
Provoz při přetížení | 10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 % |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 10338 W rated |
Battery design life | 5…8 rok |
Battery power in VAH | 36288 VAh runtime |
Battery option | SYBT9-B6 1 41472 VAh SYBFXR8-8 1 82944 VAh SYBFXR8-8 3 165888 VAh SYBFXR8-8 7 331776 VAh SYBFXR8-8 2 124416 VAh SYBFXR8-8 4 207360 VAh SYBFXR8-8 5 248832 VAh SYBFXR8-8 6 290304 VAh |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
volné sloty | 1 |
---|---|
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Řídicí panel | Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou |
Nouzové vypínání | Volitelné |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 215 cm |
Šířka balení 1 | 127 cm |
Délka balení 1 | 299 cm |
Hmotnost balení 1 | 2894 kg |
Záruka | 1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Směrnice EU RoHS
Není v souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.