

Data Center Expert: Licenční klíč na infrastrukturu s 500 uzly
SWDCE500NIF-DIGI
Kompatibilní software
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.