

Data Center Expert: Licence na dohled nad 25 uzly
SWDCE25NSV-DIGI
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Hmotnost balení 1 | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.