

Data Center Expert: Licenční klíč na infrastrukturu se 100 uzly
SWDCE100NIF-DIGI
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Hmotnost balení 1 | 0,01 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.