Naše značky

APC Smart-UPS VT 20KVA 400V s 3 modulárními bateriemi rozšiřitelnými na 4, interní přemostění pro údržbu, možnost paralelního připojení

SUVTP20KH3B4

notification_critical
information_stroke
  • Co znamená Upozornění na konec prodeje?

    Konec prodeje je poslední den, kdy společnost APC přijme nabídku pro tuto referenční položku. Poprodejní služby (oprava, náhradní díly apod.) budou i nadále k dispozici až do konce životnosti produktu.

  • Potřebujete další pomoc

    Kontaktujte Zákaznické centrum ve své zemi – k dispozici 24 hodin denně.

notification_critical
information_stroke
  • Co znamená konec standardního servisu?

    Konec standardního servisu je poslední den, kdy vám společnost APC bude moci poskytnout služby spojené s údržbou (oprava, náhradní díly apod.).

  • Potřebujete další pomoc

    Kontaktujte Centrum péče o zákazníky je k dispozici 24 hodin denně.

Doporučené náhradní produkty

SUVTP20KH3B4 nahrazuje:
notification_ok

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaSpeciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 1600-16000 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage400 V 3 fáze
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage230 V
400 V 3 fáze
Other Output Voltage380 V
415 V
jmenovitý výkon (W)16000 W
jmenovitý výkon (VA)20000 VA
output connector typePřipojení na svorkovnici 4žilový (3PH + G) 1
Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) 1
připojení - svorky1 šroubové svorky
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuBateriové moduly instalované při dodávce
Konzole k přišroubování
CD se softwarem
Instalační příručku
Napájecí moduly instalované při dodávce
Uživatelská příručka
Karta pro řízení přes web/SNMP
Obecné
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots1
RedundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška149 cm
šířka52,3 cm
hloubka83,8 cm
hmotnost přístroje506,82 kg
montážní polohaČelní
Mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě40...70 Hz auto-snímání
number of input connectors1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G)
rozsah vstupního napětí304...477 V
Maximální vstupní proud27 A
spínací proudová schopnost50 A
Celkové vstupní harmonické zkresleníMéně než 5 % pro plnou zátěž
Load power factor0,5 předstih až 0,5 zpoždění
Input Power Factor at Full Load0,98
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)16000 W
harmonické zkresleníMenší než 5 % při plném zatížení
výstupní frekvence47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí
50 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz nesynchr.
činitel výkyvuNeomezená
TopologieOnline s dvojí konverzí
Druh průběhuSinusoida
Provoz při přetížení10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Bypass typeVestavěný údržbový bypass
Vestavěný statický bypass
účinnost95,7 % (plná zátěž)
95,2 % (half load)
maximální výstupní proud32 A
Maximum configurable power in VA20000 VA
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuC-Tick
CE
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 %
pracovní nadmořská výška0...3333 ft
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
úroveň hluku54 dBA
Tepelné ztráty3112 Btu/h
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie3
Prázdné pozice baterií1
Typická doba nabíjení5 H
Počet bateriových modulů3
doplňkové informaceTřífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V
Napětí baterie při vybití+/-154 V
Nabíjecí výkon baterie (W)1482 W rated
Battery power in VAH7424 VAh runtime
životnost baterie3…5 rok
"Náhradní baterie"SYBT4action_new_window
battery optionSYBT4 1 9810 VAh
SUVTBXR2B6S 1 12263 VAh
SUVTBXR6B6S 1 22073 VAh
SUVTBXR6B6S 2 36871 VAh
SUVTBXR6B6S 3 51852 VAh
SUVTBXR6B6S 4 67040 VAh
Možnost prodloužení doby chodu1
Komunikace a správa
volné sloty0
Předinstalované karty SmartSlot™Network management card with environmental monitoring
funkce alarmuMultifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozorněníAkustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínáníAno
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height164,3 cm
Package 1 Width106,2 cm
Package 1 Length65 cm
Package 1 Weight537,73 kg
Number of Units in Package 31
Záruční lhůta
Záruka1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left

Směrnice EU RoHS

V šetření

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.