



APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 2 bat. mod., služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu
SUVTP10KH2B2S
Výroba ukončena:05 červenec 2021
Blíží se ukončení servisní podpory:31 prosinec 2030
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 800-8000 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fáze |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fáze |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
jmenovitý výkon (W) | 8000 W |
jmenovitý výkon (VA) | 10000 VA |
output connector type | Připojení na svorkovnici 4žilový (3PH + G) 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) 1 |
připojení - svorky | 1 šroubové svorky |
typ baterie | VRLA |
součást výrobku | Bateriové moduly instalované při dodávce CD se softwarem Karta pro správu sítě Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Konzole k přišroubování Instalační příručku Start up included |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 149 cm |
šířka | 35,2 cm |
hloubka | 84,2 cm |
hmotnost přístroje | 396,82 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 40...70 Hz auto-snímání |
---|---|
number of input connectors | 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) |
rozsah vstupního napětí | 304...477 V |
Maximální vstupní proud | 14 A |
spínací proudová schopnost | 20 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Max. nastavitelný výkon (W) | 8000 W |
---|---|
harmonické zkreslení | Menší než 5 % při plném zatížení |
výstupní frekvence | 47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí 50 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz nesynchr. |
činitel výkyvu | 3:1 |
Topologie | Online s dvojí konverzí |
Druh průběhu | Sinusoida |
Bypass type | Vestavěný údržbový bypass Vestavěný statický bypass |
maximální výstupní proud | 16 A |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
certifikace výrobku | C-Tick CE RCM |
---|
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...3333 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -50…40 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
úroveň hluku | 64 dBA |
Tepelné ztráty | 1774 Btu/h |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 2 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 5 H |
Počet bateriových modulů | 2 |
doplňkové informace | Třífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V |
napětí baterie | +/-192 V (dělená baterie vzhledem k nulovému vodiči) |
Napětí baterie při vybití | +/-154 V |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 995 W rated |
Battery power in VAH | 4983 VAh runtime |
životnost baterie | 3…5 rok |
battery option | SUVTXR2B6S 1 9899 VAh SUVTXR6B6S 1 19687 VAh SUVTXR6B6S 2 34762 VAh SUVTXR6B6S 3 49936 VAh SUVTXR6B6S 4 65348 VAh |
Battery graph comments | Odhadovaná doba provozu na základě dat dodavatele baterie v typických provozních podmínkách, bez elektrického vstupu a vyváženého výstupu (PF = 0,8). |
Možnost prodloužení doby chodu | 1 |
volné sloty | 0 |
---|---|
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring |
Nouzové vypínání | Ano |
Package 1 Height | 164,3 cm |
---|---|
Package 1 Width | 65 cm |
Package 1 Length | 106,2 cm |
Package 1 Weight | 427,73 kg |
Unit Type of Package 2 | CAR |
Number of Units in Package 2 | 1 |
Package 2 Height | 164,33 cm |
Package 2 Width | 65,02 cm |
Package 2 Length | 106,17 cm |
Package 2 Weight | 427,73 kg |
Unit Type of Package 3 | PAL |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Package 3 Height | 164,33 cm |
Package 3 Width | 72 cm |
Package 3 Length | 110 cm |
Package 3 Weight | 427,73 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu, Služba spouštění |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.