Naše značky

APC Smart-UPS RT 1500VA stojan věž 120V

SURTA1500RMXL2U

notification_critical
information_stroke
  • Co znamená Upozornění na konec prodeje?

    Konec prodeje je poslední den, kdy společnost APC přijme nabídku pro tuto referenční položku. Poprodejní služby (oprava, náhradní díly apod.) budou i nadále k dispozici až do konce životnosti produktu.

  • Potřebujete další pomoc

    Kontaktujte Zákaznické centrum ve své zemi – k dispozici 24 hodin denně.

notification_critical
information_stroke
  • Co znamená konec standardního servisu?

    Konec standardního servisu je poslední den, kdy vám společnost APC bude moci poskytnout služby spojené s údržbou (oprava, náhradní díly apod.).

  • Potřebujete další pomoc

    Kontaktujte Centrum péče o zákazníky je k dispozici 24 hodin denně.

notification_ok
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 105-1050 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
jmenovitý výkon (W)1050 W
jmenovitý výkon (VA)1500 VA
plug standardNEMA 5-15P
output connection type6 NEMA 5-15R
počet jednotek rámů2U
délka kabelu1,83 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuCD se softwarem
Disk CD s dokumentací
Instalační příručku
Skříňové podpěrné lišty
Signalizační kabel Smart UPS RS-232
Uživatelská příručka
Kabel USB
Obecné
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška8,5 cm
šířka43,2 cm
hloubka55,9 cm
hmotnost přístroje27,5 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceLower
montážní režimMontáž na rám
Two post mountable0
USB compatibleYes
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí90...150 V
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)1050 W
harmonické zkresleníMenší než 3 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz synchr. se sítí
činitel výkyvu3:1
TopologieOnline s dvojí konverzí
Druh průběhuSinusoida
bypass typeVestavěný bypass
Maximum configurable power in VA1500 VA
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuBSMI
CSA
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-20…50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
úroveň hluku45 dBA
Tepelné ztráty437 Btu/h
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie1
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení3 H
Počet bateriových modulů1
Nabíjecí výkon baterie (W)144 W rated
Battery power in VAH432 VAh runtime
životnost baterie3…5 rok
"Náhradní baterie"RBC57action_new_windowSURTA48RMXLBP2Uaction_new_window
battery optionSURTA48RMXLBP2U 1 864 VAh
SURTA48RMXLBP2U 2 1296 VAh
SURTA48RMXLBP2U 3 1728 VAh
SURTA48RMXLBP2U 4 2160 VAh
SURTA48RMXLBP2U 5 2592 VAh
SURTA48RMXLBP2U 6 3024 VAh
SURTA48RMXLBP2U 8 3888 VAh
SURTA48RMXLBP2U 10 4752 VAh
Možnost prodloužení doby chodu1
Komunikace a správa
volné sloty1
Řídicí panelLuminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení a bypass
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Nouzové vypínáníAno
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu540 J
FiltraceNepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height26 cm
Package 1 Width73,7 cm
Package 1 Length61 cm
Package 1 Weight31,36 kg
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.