APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
SURT1000XLI
K dispozici je "Náhradní baterie" (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Kompatibilní software
Specifikace
Představení | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 70-700 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
jmenovitý výkon (W) | 700 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 2 IEC Jumpers |
počet jednotek rámů | 2U |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka |
Number of power module | 700 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 43,2 cm |
šířka | 8,5 cm |
hloubka | 48,3 cm |
hmotnost přístroje | 23 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | Lower |
montážní režim | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání |
---|---|
rozsah vstupního napětí | 160...280 V |
Max. nastavitelný výkon (W) | 700 W |
---|---|
harmonické zkreslení | Menší než 3 % |
výstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz synchr. se sítí |
činitel výkyvu | 3:1 |
Topologie | Online s dvojí konverzí |
Druh průběhu | Sinusoida |
Bypass type | Vestavěný bypass |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
certifikace výrobku | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
Standardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -20…50 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
úroveň hluku | 50 dBA |
Tepelné ztráty | 324 Btu/h |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 1 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
doplňkové informace | Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 109 W rated |
Battery power in VAH | 328 VAh runtime |
životnost baterie | 3…5 rok |
"Náhradní baterie" | RBC31 |
battery option | SURT48XLBP 1 984 VAh SURT48XLBP 2 1640 VAh SURT48XLBP 3 2296 VAh SURT48XLBP 4 2952 VAh SURT48XLBP 5 3608 VAh SURT48XLBP 6 4264 VAh SURT48XLBP 8 5576 VAh SURT48XLBP 10 6888 VAh |
Možnost prodloužení doby chodu | 1 |
volné sloty | 1 |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Nouzové vypínání | Volitelné |
Energie rázu | 420 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 28,6 cm |
Package 1 Width | 63 cm |
Package 1 Length | 59,4 cm |
Package 1 Weight | 27,8 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 135 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 522,4 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu, optional on-site warranties available, lze přikoupit záruku na rozšířené servisní služby |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.