Naše značky

APC Smart-UPS RT 3/5/6 KVA, vstup/výstup sada pro připojení kabelů

SURT007

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníAccessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
počet jednotek rámů0U
součást výrobkuInstalační příručku
Fyzický
výška12,2 cm
šířka19,8 cm
hloubka4,3 cm
hmotnost přístroje0,56 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)0,82 kg
Výška balení 113,7 cm
Šířka balení 125,9 cm
Délka balení 118,8 cm
Počet výrobků v balení 3154
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.