





+ 4
Počet videí: 5
APC Smart-UPS RT 5000 VA 230 V – Izolační transformátor
SURT002
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
output connector type | Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) 1 |
počet jednotek rámů | 3U |
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Instalační příručku Montážní hardware Uživatelská příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 13 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 66 cm |
hmotnost přístroje | 56,82 kg |
montážní poloha | Čelní |
mounting preference | Lower |
montážní režim | Rack-mounted with kit |
input current limits | 30 A |
---|---|
Kapacita zátěže | 5000 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
number of input connectors | 1 Připojení na svorkovnici třížílový (1PH+N+G) |
certifikace výrobku | C-Tick CE |
---|---|
normy | EN 50091-1 EN 55022 třída B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 63,64 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 34,7 cm |
Šířka balení 1 | 60,3 cm |
Délka balení 1 | 98 cm |
SCC14 | 10731304217791 |
Počet výrobků v balení 3 | 6 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.