






+ 3
APC Smart-UPS XL modulární 3000VA 120V montáž do stojanu/věž
SUM3000RMXL2U
Výroba ukončena:28 duben 2022
Blíží se ukončení servisní podpory:31 prosinec 2027
K dispozici je "Náhradní baterie" (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 285-2850 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
jmenovitý výkon (W) | 2850 W |
jmenovitý výkon (VA) | 3000 VA |
Input Connection Type | NEMA L5-30P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R |
počet jednotek rámů | 2U |
délka kabelu | 3,05 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | VRLA |
součást výrobku | CD se softwarem Instalační příručku Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB Karta pro řízení přes web/SNMP |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Network card pre-installed |
Redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 8,6 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 67,8 cm |
hmotnost přístroje | 46,82 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
rozsah vstupního napětí | 75...154 V nastavitelná 82...147 V |
---|---|
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
Bypass type | Interní bypass (automatický i manuální) |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 2850 W |
maximální výstupní proud | 24 A |
Topologie | Line interaktivní |
účinnost | 95 % (plná zátěž) |
certifikace výrobku | BSMI CSA NOM VCCI |
---|---|
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 150000 USD |
úroveň hluku | 55 dBA |
---|---|
Tepelné ztráty | 300 Btu/h |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
provozní teplota | 0…40 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -5…55 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…9144,00 m |
relativní vlhkost | 0…95 % |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Možnost prodloužení doby chodu | 1 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
životnost baterie | 3…5 rok |
"Náhradní baterie" | RBC43 |
Battery power in VAH | 600 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 199 W rated |
battery option | SUM48RMXLBP2U 1 1440 VAh SUM48RMXLBP2U 2 2400 VAh SUM48RMXLBP2U 3 3360 VAh SUM48RMXLBP2U 4 4320 VAh SUM48RMXLBP2U 5 5280 VAh SUM48RMXLBP2U 6 6240 VAh SUM48RMXLBP2U 8 8160 VAh SUM48RMXLBP2U 10 10080 VAh |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
---|---|
funkce alarmu | Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení a bypass |
Nouzové vypínání | Volitelné |
volné sloty | 0 |
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Energie rázu | 540 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 59,6 cm |
Package 1 Weight | 56,82 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.