+ 8
Počet videí: 5
APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V
SUA750RMI1U
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 48-480 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 480 W |
jmenovitý výkon (VA) | 750 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
počet jednotek rámů | 1U |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 66 cm |
hmotnost přístroje | 21,82 kg |
montážní poloha | Čelní |
mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
rozsah vstupního napětí | 151...302 V nastavitelná 160...286 V |
---|---|
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
harmonické zkreslení | Menší než 5 % při plném zatížení |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 750 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 480 W |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Sinusoida |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí 57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí |
certifikace výrobku | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
normy | EN 50091-1 EN 50091-2 |
úroveň hluku | 55 dBA |
---|---|
tepelné ztráty | 130 Btu/h |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
provozní teplota | 0…40 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
relativní vlhkost | 0…95 % |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 2 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
Battery power in VAH | 216 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 107 W rated |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
---|---|
Řídicí panel | Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení |
volné sloty | 1 |
Energie rázu | 480 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Hmotnost balení (libry) | 25,45 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 19,1 cm |
Šířka balení 1 | 55,9 cm |
Délka balení 1 | 77,5 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 8 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.