





+ 3
Počet videí: 5
APC Smart-UPS XL 24 V – Sada baterií
SUA24XLBP
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet kabelů | 1 |
---|---|
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Uživatelská příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 21,6 cm |
šířka | 17 cm |
hloubka | 43,9 cm |
hmotnost přístroje | 31,36 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
harmonické zkreslení | Menší než 5 % při plném zatížení |
---|---|
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí 57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí |
činitel výkyvu | Do 5 : 1 |
Druh průběhu | Sinusoida |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Předinstalované baterie | 0 |
---|---|
Prázdné pozice baterií | 0 |
Počet bateriových modulů | 1 |
Hmotnost balení (libry) | 33,18 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 38,7 cm |
Šířka balení 1 | 32 cm |
Délka balení 1 | 59,1 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 12 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.