APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 1000VA 230V, with Rail Kit
SRVL1KRILRK
Kompatibilní software
Specifikace
Představení | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 90-900 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
jmenovitý výkon (W) | 900 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
počet jednotek rámů | 4U |
součást výrobku | Základní kabel pro komunikaci záložního zdroje přes rozhraní RS-232 Kabel USB Kabel RJ45 Kabel RJ11 Napájecí kabel C13-C14 Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Stabilization feet Uživatelská příručka Bezpečnostní příručka Battery cable |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
barva | Černá se stříbrným předním rámem |
---|---|
výška | 17,2 cm |
šířka | 43,8 cm |
hloubka | 61,6 cm |
hmotnost přístroje | 36,3 kg |
USB compatible | Yes |
rozsah vstupního napětí | 160...300 V plná zátěž 110...300 V 60 % load |
---|---|
frekvence sítě | 40...70 Hz auto-snímání |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Max. nastavitelný výkon (W) | 900 W |
výstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
Topologie | Online s dvojí konverzí |
Druh průběhu | Sinusoida |
účinnost | 90 % (plná zátěž) |
Bypass type | Interní bypass (automatický i manuální) |
činitel výkyvu | 3:1 |
certifikace výrobku | CB CE RCM EAC TISI UKCA KC UN 38.3 IEC 62619 |
---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...3000 m |
teplota okolí pro uskladnění | -20…50 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0…15000 m |
úroveň hluku | 50 dBA |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
typ baterie | Li-Ion (Iont lithia) |
napětí baterie | 48 V |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 8,5 H |
životnost baterie | 8…10 rok |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 240 W |
battery option | SRVL48RMBP2U 1 5780 VAh SRVL48RMBP2U 2 8928 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Nouzové vypínání | Ano |
Řídicí panel | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
Energie rázu | 945 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 48 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 48,82 kg |
Záruka | 3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.