Naše značky

APC Easy UPS On-Line SRV 72V RM Battery Pack for 2/3 kVA Extended Runtime Model

SRV72RLBP-9A

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
počet jednotek rámů2U
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuDisk CD s dokumentací
Uživatelská příručka
Battery cable
Skříňové instalační konzole
Fyzický
barvaČerná
výška8,6 cm
šířka43,8 cm
hloubka63,2 cm
hmotnost přístroje42,5 kg
montážní režimRack-mounted with kit
USB compatibleNo
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
EAC
EN/IEC 62040-1
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění-15…40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0…15000 m
Baterie a doba běhu
Počet bateriových bloků v řetězci6
montáž zařízeníRack mount
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
napětí baterie72V
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)53,1 kg
Výška balení 124 cm
Šířka balení 160 cm
Délka balení 180 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Nařízení China RoHS

Prohlášení o nařízení China RoHS

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.