Naše značky

APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit

SRV1KRILRK

arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníHigh quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 80-800 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
jmenovitý výkon (W)800 W
jmenovitý výkon (VA)1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
output connection type4 IEC 60320 C13
počet jednotek rámů4U
počet kabelů1
provided equipment1 IEC 60320 C13 to Schuko napájecí kabel
1 IEC 60320 C13 to C14 napájecí kabel
1 kabel USB
1 Konfigurační kabel RS-232
1 external battery pack
1 battery cable
1 Skříňové instalační konzole
uživatelská příručka
Obecné
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
RedundantNo
Fyzický
barvaČerná (RAL 7010)
výška17,2 cm
šířka43,8 cm
hloubka41,2 cm
hmotnost přístroje27 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceLower
montážní režimMontáž na rám
USB compatibleNo
montážní polohaVodorovná
Vstup
rozsah vstupního napětí110...285 V half load
160...280 V plná zátěž
frekvence sítě40...70 Hz automatické rozpoznání
Výstup
Maximum configurable power in VA1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)800 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
harmonické zkreslení3 %
TopologieOnline s dvojí konverzí
Druh průběhuSinusoida
účinnost88 % (plná zátěž)
doplňkové informaceJmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
bypass typeInterní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu3:1
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
UKCA
EAC
TISI
StandardyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění-20…50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0…15000 m
úroveň hluku50 dBA
Tepelné ztráty372 Btu/h
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
typ baterieOlověná baterie
napětí baterie36V
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení4,5 H
životnost baterie3…5 rok
Nabíjecí výkon baterie (W)175 W rated
battery optionSRV36RLBP-9A 1 1032 VAh
SRV36RLBP-9A 2 1548 VAh
SRV36RLBP-9A 3 2064 VAh
SRV36RLBP-9A 4 2580 VAh
Komunikace a správa
funkce alarmuUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
funkce alarmuMultifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu600 J
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 13
Package 1 Height48 cm
Package 1 Width50 cm
Package 1 Length60 cm
Package 1 Weight33,5 kg
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Nařízení China RoHS

Prohlášení o nařízení China RoHS

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.